(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
2 Arm Automatic Centering Puller

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of 482-1

  • Capacity (Excluding Outer)(mm)
    15-60
  • Arm Length (Depth)(mm)
    40
  • Claw thickness(mm)
    2-4
  • Claw Width(mm)
    8
  • Claw Length(mm)
    6
  • Center Bolt Tip Diameter(φ mm)
    11
  • Center Bolt Tip Type
    Ring
  • Maximum Load Capacity(t)
    1.5
  • JAN Code
    4021176479779
  • Mass(g)
    200
Part Number
482-1
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,044,506 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Capacity (Excluding Outer)(mm)
    15-60
  • Arm Length (Depth)(mm)
    40
  • Claw thickness(mm)
    2-4
  • Claw Width(mm)
    8
  • Claw Length(mm)
    6
  • Center Bolt Tip Diameter(φ mm)
    11
  • Center Bolt Tip Type
    Ring
  • Maximum Load Capacity(t)
    1.5
  • JAN Code
    4021176479779
  • Mass(g)
    200

Product Description

[Features]
The powerful built-in spring enables automatic centering, fast operation and automatic grip tightening

Specifications of 482-1

  • Capacity (Excluding Outer)(mm)
    15-60
  • Arm Length (Depth)(mm)
    40
  • Claw thickness(mm)
    2-4
  • Claw Width(mm)
    8
  • Claw Length(mm)
    6
  • Center Bolt Tip Diameter(φ mm)
    11
  • Center Bolt Tip Type
    Ring
  • Maximum Load Capacity(t)
    1.5
  • JAN Code
    4021176479779
  • Mass(g)
    200
Part Number
482-1
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,044,506 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1