(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Large Resin Dolly, Folding Handle Type

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :
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
Light and convenient resin platform truck.
[Features]
・ The folding handle has a yellow cap to prevent finger clogging for improved safety.
・ The handle can be folded and stacked on top for storage.
・ Casters are non-marking gray rubber that prevent the transfer of black rubber marks to floors.
・ The deck is made of resin so there is no risk of rust.
・ The handle coating is a powder coating finish that is resistant to rust.
・ Safe, secure, high-quality product purely made in Japan.
[Application]
・ It is lightweight and foldable, so it is also popular with people who often carry it by car, etc.

Loading...Tải…

Close

Comparison list