(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cross-handled Ball Hex Wrench (Long)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    732,186 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
1208-4-150
1208-5-150
1208-6-150
1208-8-150
1208-10-200
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall length (L dimension)
(mm)
Size
(mm)
Overall Width
(mm)
Long side shaft length
(mm)
Short side shaft length
(mm)
JAN Code Compatible Cap Screw Compatible Setscrew

732,186 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 187 4 92 150 18 7610733256587 M5 M8

780,583 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 187 5 92 150 18 7610733256594 M6 M10

898,221 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 200 6 117 150 20 7610733256600 M8 M12-14

1,086,875 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 200 8 117 150 20 7610733256617 M10 M16

1,369,561 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 245 10 119 200 22 7610733256624 M12 M18-20

Basic Specifications

  • Features
    Can be used with the ballpoint portion tilted 30°.

Product Description

[Features]
· The T-shaped handle specification makes gripping and applying force easier.
· Fits in the palm and reduces fatigue.

Part Number
1208-4-150
1208-5-150
1208-6-150
1208-8-150
1208-10-200
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall length (L dimension)
(mm)
Size
(mm)
Overall Width
(mm)
Long side shaft length
(mm)
Short side shaft length
(mm)
JAN Code Compatible Cap Screw Compatible Setscrew

732,186 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 187 4 92 150 18 7610733256587 M5 M8

780,583 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 187 5 92 150 18 7610733256594 M6 M10

898,221 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 200 6 117 150 20 7610733256600 M8 M12-14

1,086,875 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 200 8 117 150 20 7610733256617 M10 M16

1,369,561 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 245 10 119 200 22 7610733256624 M12 M18-20

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1