(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Leveling L Type Base DL-SL

Leveling L Type Base DL-SL

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      49,160,881VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Measuring tool/measuring instrument which can perform Z axis measurement as well as X axis/Y axis measurement with LevelNIC.
[Features]
· Can perform Z axis measurement as well as X axis/Y axis measurement with LevelNIC DL-S3, DL-S3C, DL-S2W, and DL-S4W.
· Compatible model: DL-S3/DL-S3C/DL-S2W/DL-S4W.
· With magnet convenient for Z-axis measurement.
· With a 130° V groove. Base perpendicularity: Within ±0.04 mm.
[Applications]
· L-shaped base for LEVELNIC.

 
Part Number
DL-SL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

49,160,881 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Digital Level gauge Magnet 1 Places Base Perpendicularity(mm) ±0.04 or less
Mass(g) 4900 Compatible Model DL-S3、DL-S3C、DL-S2W Application L-Shaped Base for LEVELNIC
Material Cast Iron Features LEVELNIC: Enables vertical measurement by attaching to DL-S3, DL-S3C, DL-S2W. *With 130° V-groove

Please check the type/dimensions/specifications of the part DL-SL in the Leveling L Type Base DL-SL series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DL-SL trong chuỗi Leveling L Type Base DL-SL.