(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Dial Indicator Holder

Dial Indicator Holder

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      574,658VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Dial indicator holder for height gauge.
[Features]
· It is possible to mount a dial indicator.
· Compatible model:VHK-20KDS, VHK-30KDS, VHK-15, VHK-20, VHK-30, VHK-60.
· Made of steel.
· Mounting: φ6 (diameter 6 mm), φ8 (diameter 8 mm), dovetail groove.
[Applications]
· Dedicated test indicator holder for standard height gauge.

 
Part Number
TVH-1520
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

574,658 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Parts for Height Gauge Mass(kg) 0.075 Compatible Model VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60
Use · Dial indicator holder for height gauge. Material Steel Feature 1 Mounting: φ6 mm, φ8 mm, Dovetail Groove

Please check the type/dimensions/specifications of the part TVH-1520 in the Dial Indicator Holder series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TVH-1520 trong chuỗi Dial Indicator Holder.