(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Standard Retractable Extension Cord (Indoor Type)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    5,695,092 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
1-3681-01
1-3681-02
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Manufacturer Model Number JAN Code Outlet Details Mass
(g)
Amount Of Content

5,695,092 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) NP-304D 4937305010525 Not Grounded (2P) x 4 6300 1 pc

8,469,624 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) NP-E34 4937305011584 Grounded (3P) x 4 pcs 7200 1 pc

Basic Specifications

  • Electrical wire length(m)
    30
  • Product Type
    Cord Reel
  • Supported voltages(V)
    Single-Phase 100 V
  • No. of Outlets
    4
  • Specifications
    Indoor type
  • Amount Of Content
    1 pc

Product Description

Cord reel with a wide variety of lengths, protective functions, cable types, etc.
It is an indoor type.
Please do not use outdoors in rainy weather.

Part Number
1-3681-01
1-3681-02
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Manufacturer Model Number JAN Code Outlet Details Mass
(g)
Amount Of Content

5,695,092 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) NP-304D 4937305010525 Not Grounded (2P) x 4 6300 1 pc

8,469,624 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) NP-E34 4937305011584 Grounded (3P) x 4 pcs 7200 1 pc

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1