(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Ideal for specific tightening conditions.
· The rotation speed and time at start-up can both be set.
· Equipped with signal output terminal.
Weight(g) | 97 | Supported driver | BN-800 Series, TBN, RBN Series | Output Signal | Torque Up Signal, Start Signal, Reverse Signal |
---|---|---|---|---|---|
Signal Method | MOS relay MAX 40 VDC 250 mA | Connection Controller | SKP-40BN-800 | External Dimensions(mm) | 58×95×35 |
Slow start time setting | 0.0–9.9 Second | Slow start RPM setting | 30% to 100% of the basic number of rotations (10 stages) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part KL-SSBN in the Electric Screwdriver Accessory, Slow Start Control BOX series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KL-SSBN trong chuỗi Electric Screwdriver Accessory, Slow Start Control BOX.