(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Small Steel Dolly, 2-Level

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :
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
Small, robust, 2-tier steel truck.
[Features]
・ Deck size 760 × 480 mm.
・ Load capacity Upper 50 kg, lower 100 kg, total 150 kg.
・ The space between the upper and lower shelves is 500 mm, the floor height is 134 mm, and the weight is 17.3 kg.
・ A shock absorbing rubber bumper is attached to the entire circumference of the deck.
・ It uses no-marking gray casters that prevent black rubber marks from sticking to the floor.
・ Two-tier specification is convenient for picking work, etc., providing double the amount of loading surface and reducing fatigue in picking and other work that involves stooping.
[Application]
・ For transportation, picking work, etc.

Loading...Tải…

Close

Comparison list