(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Small Steel Dolly, Fixed Handle Type

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :
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
A more durable fixed handle platform truck.
[Features]
・ Made of sturdy steel with a floor height of 134 mm and a weight of 10.5 kg.
・ Handle fixed type with higher strength than the handle foldable type.
・ Shock absorbing rubber is attached to the entire circumference of the platform truck deck.
・ Non-marking gray casters are adopted that hardly cause black rubber marks on the floor.
・ The coating is a powder coating finish that is resistant to rust.
・ Safe, secure, high-quality product purely made in Japan.
[Application]
・ It is suitable for regular use for transporting heavy objects that are close to the load capacity because it is stronger than the foldable type.

Loading...Tải…

Close

Comparison list