(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

4-Blade Pin Square Sander, EM Long

4-Blade Pin Square Sander, EM Long

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,137,635VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Long four-blade pin square sander EM.
· Supports flexible material and aluminum alloy.

Part Number
ZE324052
ZE324062
ZE324101
ZE324103
ZE324140
ZE324162
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

1,137,635 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 5256100

1,698,600 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 6406150

1,733,660 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 103510100

3,358,388 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 105510180

4,224,536 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 144014120

6,508,636 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 168016200

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum Type High Helical Coating TiAlN
Machining Application Side / Groove / Plunging (Z feed) Blade tip shape Sharp Edge Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)
Torsion Angle details(°) 30 Blade diameter tolerance 0~-0.03(mm) Shank tolerance h6