(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

SPEED/T, 2-flute, Multi 90°

SPEED/T, 2-flute, Multi 90°

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      921,153VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Blade diameters φ10 or less are high rigidity types with thick shank diameter.
· A high-lubricity AlTiN coated tool that is ideal for soft materials with a hardness of HRC 45 or less, such as raw materials or stainless steel. Handy to have one in a magazine rack.

 
Part Number
CDM090030F/E
CDM090040F/E
CDM090060F/E
CDM090080F/E
CDM090100F/E
CDM090120F/E
CDM090160F/E
CDM090200F/E
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank diameter
(mm)

921,153 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 36504

1,106,956 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 48506

1,790,633 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 612608

2,316,538 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 8167510

2,531,283 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10207512

2,531,283 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 12257512

5,291,885 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 163210016

6,498,676 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 203510020

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer / Chamfering/Horizontal / V Groove Tip angle (θ) 90 Work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron
Single blade, two blades Double-edged Peripheral Blade Y/N Available Coating Y/N Available
Coating Type Other Coating Details AlTiN Torsional Angle(°) 35
Number of flutes 2