(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

SPEED/T 3/4 Flute 40°Roughing

SPEED/T 3/4 Flute 40°Roughing

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,135,641VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Fine pitch 40° torsion angle is ideal for roughing HRC 45 or below mild steels at a low cost.
· Low cutting depth and long operating life.

 
Part Number
NTA0503
NTA0804
NTA1004
NTA1204
NTA2004
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

1,135,641 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5133650

1,391,821 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 8194860

1,847,606 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 102541075

2,259,565 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 123041275

8,380,486 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2045420100

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Work material General steel / Quenched and tempered steel / Cast Iron Type Roughing Machining Application Side / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°) Coating Details AlTiN Torsion Angle details(°) 40