(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Cart with Pneumatic Tires Made Of Plastic And Steel

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :
  • Order Qty :
  • From :
    9,788,390 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • My Components
  • Similar Products
  • Product Details
Part Number
NHT-301AR
NHT-502AR
NP-301AR
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Uniform Load
(kg)
Main Body Material Details Type Length
(mm)
Width
(mm)
Caster Diameter
(mm)
Handle Height
(mm)
Mass
(g)
Capacity

9,788,390 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 240 Steel Handle Folding Type 910 610 170 910 20000 1 unit

17,377,451 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 300 Steel Handle Locking Type 1257 790 220/200 915 42000 1 unit

10,371,843 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 240 Plastic Handle Folding Type 905 600 170 910 17000 1 unit
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Uniform Load
(kg)
Main Body Material Details Type Length
(mm)
Width
(mm)
Caster Diameter
(mm)
Handle Height
(mm)
Mass
(g)
Capacity

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· Pneumatic caster specification with excellent cushioning properties enables the cart to run easily on uneven surfaces and also helps to alleviate the initial operation load, etc., when transporting heavy items.
· Handle has plastic caps at the base to prevent fingers from being trapped.
· A bumper all around the rim softens any impacts.
· Safe, reliable and high-quality all-Japanese product.

Part Number
NHT-301AR
NHT-502AR
NP-301AR
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Uniform Load
(kg)
Main Body Material Details Type Length
(mm)
Width
(mm)
Caster Diameter
(mm)
Handle Height
(mm)
Mass
(g)
Capacity

9,788,390 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 240 Steel Handle Folding Type 910 610 170 910 20000 1 unit

17,377,451 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 300 Steel Handle Locking Type 1257 790 220/200 915 42000 1 unit

10,371,843 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 240 Plastic Handle Folding Type 905 600 170 910 17000 1 unit
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Uniform Load
(kg)
Main Body Material Details Type Length
(mm)
Width
(mm)
Caster Diameter
(mm)
Handle Height
(mm)
Mass
(g)
Capacity

Loading...Tải…

Close

Comparison list