(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

CARBONIZED CLOTH

CARBONIZED CLOTH
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,565,147VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
1.6T-1M-25M-C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

8,565,147 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Width (mm) 1,000mm Thickness (mm) 1.6mm Standard 1.6T*1M*25M
Temperature(℃) 400 Feature It is woven using carbonized threads so it is not itch at all. It is an insulating product which is light and very flexible. It has excellent tensile force, heat proof and chemical resistance

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1.6T-1M-25M-C in the CARBONIZED CLOTH series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1.6T-1M-25M-C trong chuỗi CARBONIZED CLOTH.