(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Tip Saw-T (Part Number)

Tip Saw-T
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,451,781VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
100-30T-2.4T-15.0-T
185-60T-2.8T-19.0-T
203-80T-2.4T-25.4-T
203-80T-2.8T-25.4-T
230-80T-2.4T-25.4-T
255-100T-2.4T-25.4-T
255-120T-2.4T-25.4-T
305-80T-3.0T-25.4-T
305-100T-3.0T-25.4-T
305-120T-3.0T-25.4-T
355-60T-3.0T-25.4-T
355-80T-3.0T-25.4-T
355-100T-3.0T-25.4-T
355-120T-3.0T-25.4-T
405-100T-3.0T-25.4-T
405-120T-3.0T-25.4-T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
Standard

1,560,637 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1002.430100(4")*30T*2.4T*15.0

1,691,221 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1852.860185(7"1/4)*60T*2.8T*19.0

2,618,472 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 2032.480203(8")*80T*2.4T*25.4

1,451,781 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 2032.880203(8")*80T*2.8T*25.4

2,696,938 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 2302.480230(9")*80T*2.4T*25.4

2,850,429 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 2552.4100255(10")*100T*2.4T*25.4

3,003,350 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 2552.4120255(10")*120T*2.4T*25.4

2,895,103 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 305380305(12")*80T*3.0T*25.4

3,003,350 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 3053100305(12")*100T*3.0T*25.4

3,156,841 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 3053120305(12")*120T*3.0T*25.4

1,612,715 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 355360355(14")*60T*3.0T*25.4

2,928,322 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 355380355(14")*80T*3.0T*25.4

3,081,812 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3553100355(14")*100T*3.0T*25.4

3,235,307 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3553120355(14")*120T*3.0T*25.4

3,617,319 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 4053100405(16")*100T*3.0T*25.4

2,663,889 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 4053120405(16")*120T*3.0T*25.4

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material Wood Chip Tungsten Carbide