(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Gold Disc Wheel Paper

Gold Disc Wheel Paper
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      24,559VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
4-40-WP
4-50-WP
4-60-WP
4-60-WP-G
4-80-WP
4-80-WP-G
4-100-WP
4-120-WP
4-150-WP
4-180-WP
4-220-WP
4-320-WP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngParticle Size
(#)

37,306 VND

100 Piece(s) 5 Day(s) 40

37,306 VND

100 Piece(s) 8 Day(s) 50

41,142 VND

100 Piece(s) 5 Day(s) 60

54,315 VND

100 Piece(s) 7 Day(s) 60

41,142 VND

100 Piece(s) 5 Day(s) 80

54,315 VND

100 Piece(s) 7 Day(s) 80

41,142 VND

100 Piece(s) 5 Day(s) 100

41,142 VND

100 Piece(s) 7 Day(s) 120

24,559 VND

100 Piece(s) 8 Day(s) 150

24,559 VND

100 Piece(s) 8 Day(s) 180

41,142 VND

100 Piece(s) 7 Day(s) 220

24,559 VND

100 Piece(s) 8 Day(s) 320

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Disk paper Standard(") 4