(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Argon Gloves

Argon Gloves
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      150,760VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail
Part Number
WLP-G-BROWN
WLP-G-BROWN-A
WLP-G-GRAY
WLP-G-W
WLP-G-W-A
WLP-G-YL-A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFeature Color

526,785 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) Lining not includedBrown

187,205 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) Lining IncludedBrown

150,760 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) Lining IncludedGray (Pig Skin)

170,285 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) Lining not includedWhite (pigskin)

185,033 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) Lining IncludedWhite (pigskin)

218,878 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) Lining IncludedYellow (sheepskin)
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFeature Color

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Protector for Welding
Close

Comparison list