(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Aluminum Motor Wrench

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    700,956 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MF230A
MF280A
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Maximum Opening
(mm)
Mouth Depth
(mm)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Mouth Thickness
(mm)

700,956 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0–60 34 235 202 8.4

775,030 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0–75 40 285 289 9.5

Product Description

[Features]
· Compared to the monkey wrench, it features a larger opening and can be used for a wide range of applications.
· Ideal for tightening plated nuts and soft nuts such as copper, brass, gunmetal, etc.

Part Number
MF230A
MF280A
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Maximum Opening
(mm)
Mouth Depth
(mm)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Mouth Thickness
(mm)

700,956 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0–60 34 235 202 8.4

775,030 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0–75 40 285 289 9.5

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1