(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Lathe Chuck Handle

Lathe Chuck Handle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      481,190VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SCH-7
SCH-9
SCH-10
SCH-12
SCH-14
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRemarks Square portion
(mm)

481,190 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) SC-19011

481,190 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) SC230,IC-1212

481,190 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) SC-273,IC-1412

679,576 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) SC-310,IC-16,IC-1814

679,576 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) SC-355,IC-2014

Loading...Tải…

  1. 1