(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Standard Soft Jaw

Standard Soft Jaw
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      447,422VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SB06B1-6
SB08B1-8
SB10B1-10
SB12A1-12
SB12N1-12
SB15C1-1518
SB15N1-1518
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRemarks

447,422 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6" Entire sizes

622,400 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 8" entire sizes

961,996 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 10" entire sizes

1,527,222 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) HC-12,HCH-12

1,359,150 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) HS-12,MH-212

3,498,796 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) HC-15,18

3,834,938 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) HCH-15,18

Loading...Tải…

  1. 1