(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Miniature CTFE 2 Way Cork (Tube Connection Type)

Miniature CTFE 2 Way Cork (Tube Connection Type)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    9,710,862 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
2-9975-01
2-9975-03
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Compatible Tube Outer Diameter
(mm)
Specifications Part Number Internal Capacity

9,929,904 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) φ1.6 Orifice Dia: φ1 mm B-1.6-2 1 pc.

9,710,862 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) φ4 Orifice Dia: φ1.5 mm B-4-2 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Tube joint
  • Details Type
    Tube connection type
  • Specification details
    Pressure Resistance: 0.25MPa
  • Material
    Wetted Part Material: CTFE, PTFE (Fluoropolymer)
  • Operating Temperature(°C)
    5–40
  • Internal Capacity
    1 pc.

Product Description

· Boasts superior chemical resistance due to the fluorine resin material used for all parts.
· The body is compactly miniaturized and does not take up space.

Part Number
2-9975-01
2-9975-03
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Compatible Tube Outer Diameter
(mm)
Specifications Part Number Internal Capacity

9,929,904 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) φ1.6 Orifice Dia: φ1 mm B-1.6-2 1 pc.

9,710,862 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) φ4 Orifice Dia: φ1.5 mm B-4-2 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1