(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Tube rack ø16 mm 60 pcs / ø20 mm 40 pcs / ø25 mm 24 pcs / ø30 mm 21 pcs

Tube rack ø16 mm 60 pcs / ø20 mm 40 pcs / ø25 mm 24 pcs / ø30 mm 21 pcs

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • Order Qty :
  • From :
    310,310 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
2-831-01
2-831-02
2-831-03
2-831-04
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Manufacturer Product Name Manufacturer Model Maximum Storage Diameter Number of stands
(pc.)
Internal Capacity

310,310 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Tube Rack C37750B10E C37750B10E For 30mm 21 (3 x 7 Array) 1 unit

310,310 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Tube Rack C37750B08E C37750B08E For 25 mm 24 (3 x 8 Array) 1 unit

310,310 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Tube Rack C37750B06E C37750B06E For 20mm 40 (4 x 10 rows) 1 unit

310,310 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Tube Rack C37750B04E C37750B04E For 16mm 60 (5 x 12 rows) 1 unit

Basic Specifications

  • Product Type
    Stand
  • Size(mm)
    246×104×64
  • Color
    Blue
  • Material
    PP (Polypropylene)
  • Autoclave
    Autoclavable
  • Internal Capacity
    1 unit

Product Description

[Features]
· Easy to assemble

Part Number
2-831-01
2-831-02
2-831-03
2-831-04
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Manufacturer Product Name Manufacturer Model Maximum Storage Diameter Number of stands
(pc.)
Internal Capacity

310,310 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Tube Rack C37750B10E C37750B10E For 30mm 21 (3 x 7 Array) 1 unit

310,310 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Tube Rack C37750B08E C37750B08E For 25 mm 24 (3 x 8 Array) 1 unit

310,310 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Tube Rack C37750B06E C37750B06E For 20mm 40 (4 x 10 rows) 1 unit

310,310 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Tube Rack C37750B04E C37750B04E For 16mm 60 (5 x 12 rows) 1 unit

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1