(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Free Angle Vise

Free Angle Vise
  • Sale
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      4,495,146VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

 
Part Number
2-9635-01 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,495,146 VND

3,596,117 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Aperture size(mm) 70 (Mouth Width) × 70 (Mouth Opening) × 30 (Mouth Depth) Manufacturer Product Name Free Angle Vise FAV-70S Manufacturer Model Number FAV-70S
Weight(kg) Approximately 1.2 Material Body: aluminum Specifications Suction Pad Type
Accessory Rubber Pad

Please check the type/dimensions/specifications of the part 2-9635-01 in the Free Angle Vise series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2-9635-01 trong chuỗi Free Angle Vise.