(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

ミニチュアニッパー(ESD対策品)

ミニチュアニッパー(ESD対策品)
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
2-9992-01 SALE
2-9992-02 SALE
2-9992-03 SALE
2-9992-04 SALE
2-9992-05 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number

1,175,120 VND

940,096 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 102.5 1.6 ミニチュアニッパーN-31 N-31

1,179,176 VND

943,341 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 128.5 2 ミニチュアニッパーN-32 N-32

1,429,452 VND

1,143,562 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 116 1 ミニチュアニッパーN-33 N-33

Special Price

1 Piece(s) 15 Day(s) 102.5 1 ミニチュアニッパーN-34 N-34

1,213,655 VND

970,924 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 128.5 1.6 ミニチュアニッパーN-35 N-35

Basic Specifications

  • Product Category
    Nippers
  • Nipper Type
    Nippers
  • With or without Spring
    Available
  • Specifications
    接地抵抗値:Rg<1×10^12Ω(ESD対策品)

Product Description

【特長】
・精密な作業に適しています。

Part Number
2-9992-01 SALE
2-9992-02 SALE
2-9992-03 SALE
2-9992-04 SALE
2-9992-05 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number

1,175,120 VND

940,096 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 102.5 1.6 ミニチュアニッパーN-31 N-31

1,179,176 VND

943,341 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 128.5 2 ミニチュアニッパーN-32 N-32

1,429,452 VND

1,143,562 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 116 1 ミニチュアニッパーN-33 N-33

Special Price

1 Piece(s) 15 Day(s) 102.5 1 ミニチュアニッパーN-34 N-34

1,213,655 VND

970,924 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 128.5 1.6 ミニチュアニッパーN-35 N-35

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1