(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
2-8678-13 |
2-8678-16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity | Accuracy (%) |
Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | Specification details | Reproducibility | Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,301,400 VND 5,841,120 VND |
1 Pack(s) |
100 Pieces Per Package |
11 Day(s) | 25・50・75・100・125μL | ±1.2 | Portable Type Continuous Dispenser 00-SG-M | 00‐SG‐M | 1.5 mL syringe | ≦1.0~≦0.8% | 1 Bag (100 pcs.) | ||
3,669,213 VND 2,935,370 VND |
1 Pack(s) |
50 Pieces Per Package |
12 Day(s) | 250・500・750・1000・1250μL | ±0.8 | Portable Type Continuous Dispenser 00-SG-Y | 00‐SG‐Y | 15 mL Syringe | ≦0.6~≦0.3% | 1 Bag (50 pcs.) |
[Features]
· 7 types of syringe and 5-stage adjustable volume setting combination enables 35 dispensing options.
· The use of a positive displacement system is suitable for dispensing viscous liquids.
· The tip of the syringe is long (50 mm) and can reach the bottom of a vial, etc.
Part Number |
---|
2-8678-13 |
2-8678-16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity | Accuracy (%) |
Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | Specification details | Reproducibility | Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,301,400 VND 5,841,120 VND |
1 Pack(s) |
100 Pieces Per Package |
11 Day(s) | 25・50・75・100・125μL | ±1.2 | Portable Type Continuous Dispenser 00-SG-M | 00‐SG‐M | 1.5 mL syringe | ≦1.0~≦0.8% | 1 Bag (100 pcs.) | ||
3,669,213 VND 2,935,370 VND |
1 Pack(s) |
50 Pieces Per Package |
12 Day(s) | 250・500・750・1000・1250μL | ±0.8 | Portable Type Continuous Dispenser 00-SG-Y | 00‐SG‐Y | 15 mL Syringe | ≦0.6~≦0.3% | 1 Bag (50 pcs.) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.