(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
2-9825-02 |
2-9825-03 |
2-9825-04 |
2-9825-05 |
2-9825-06 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Tightening Range (mm) |
Overall Length (mm) |
Manufacturer Product Name | Manufacturer Model | Pole diameter (mm) |
Crank Type Size (A×B×C×D) (mm) |
Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321,262 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 5–50 | 225 | Double open clamp, small | Small | φ10 | 140×70×115×φ10 | 1 pc. | ||
470,535 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 5~80 | 275 | Double open clamp, medium | Medium | φ11 | - | 1 pc. | ||
486,760 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 5~100 | 295 | Double open clamp, large | Large | φ11 | - | 1 pc. | ||
1,823,727 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 0–25 | - | Double open clamp crank type, extra small | Crank Type, Extra Small | - | - | 1 pc. | ||
1,923,919 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 5–50 | - | Double open clamp crank type, small | Crank Type, Small | - | - | 1 pc. |
[Features]
· Crank types are suitable for use with water baths.
Part Number |
---|
2-9825-02 |
2-9825-03 |
2-9825-04 |
2-9825-05 |
2-9825-06 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Tightening Range (mm) |
Overall Length (mm) |
Manufacturer Product Name | Manufacturer Model | Pole diameter (mm) |
Crank Type Size (A×B×C×D) (mm) |
Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321,262 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 5–50 | 225 | Double open clamp, small | Small | φ10 | 140×70×115×φ10 | 1 pc. | ||
470,535 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 5~80 | 275 | Double open clamp, medium | Medium | φ11 | - | 1 pc. | ||
486,760 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 5~100 | 295 | Double open clamp, large | Large | φ11 | - | 1 pc. | ||
1,823,727 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 0–25 | - | Double open clamp crank type, extra small | Crank Type, Extra Small | - | - | 1 pc. | ||
1,923,919 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 5–50 | - | Double open clamp crank type, small | Crank Type, Small | - | - | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.