(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
2-9551-01 |
2-9551-02 |
2-9551-03 |
2-9551-04 |
2-9551-05 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Supported dimensions (mm) |
Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,182,678 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Frontage 900 | Fall stopper MLH-912M09P | LH-912M09P | 1 pc. | ||
13,203,365 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Frontage 1200 | Fall stopper MLH-912M12P | LH-912M12P | 1 pc. | ||
13,224,052 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) | Frontage 1500 | Fall stopper MLH-912M15P | LH-912M15P | 1 pc. | ||
13,244,740 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Frontage 1800 | Fall stopper MLH-912M18P | LH-912M18P | 1 pc. | ||
13,265,427 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Frontage 2100 | Fall stopper MLH-912M21P | LH-912M21P | 1 pc. |
[Features]
· It can be used for a wide variety of open shelves and cabinets.
· The belt can be attached to the support with one touch using a fastening bracket with magnet, and built-in springs prevent slackening of the belt.
Part Number |
---|
2-9551-01 |
2-9551-02 |
2-9551-03 |
2-9551-04 |
2-9551-05 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Supported dimensions (mm) |
Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,182,678 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Frontage 900 | Fall stopper MLH-912M09P | LH-912M09P | 1 pc. | ||
13,203,365 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Frontage 1200 | Fall stopper MLH-912M12P | LH-912M12P | 1 pc. | ||
13,224,052 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) | Frontage 1500 | Fall stopper MLH-912M15P | LH-912M15P | 1 pc. | ||
13,244,740 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Frontage 1800 | Fall stopper MLH-912M18P | LH-912M18P | 1 pc. | ||
13,265,427 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Frontage 2100 | Fall stopper MLH-912M21P | LH-912M21P | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.