(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
A high-hardness, heat-treated and polished drill chuck arbor.
[Applications]
Used with drill press and lathes.
Part Number |
---|
CR-MT4-5-8 |
CR-MT5-5-8 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size: Inner Diameter x Outer Diameter |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | MT4×5/8 | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | MT5×5/8 |
Loading...Tải…
Product Category | Attachments/Accessories | Standard(JT) | 3 | Applicable Drill Chuck(mm) | 19 |