(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Description]
· Right angle ruler (CR-BD) that is class 1 heat-treated.
Measuring Range(mm) | 320×160 | Scale | mm | Long branch (short branch)(mm) | 250(160) |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicularity(mm) | ±0.024 |