(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ultrashort Mag-Catch

Ultrashort Mag-Catch

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of NO.409

  • Tip standards
    Other
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Details Type
    I.D.×O.D.: 7.3×15.5 mm
  • JAN Code
    4962485094348
  • Features
    L type adapter and magnetic catch for ultra short bit.
  • Material
    Main Body: Magnet
Part Number
NO.409
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

146,181 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Tip standards
    Other
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Details Type
    I.D.×O.D.: 7.3×15.5 mm
  • JAN Code
    4962485094348
  • Features
    L type adapter and magnetic catch for ultra short bit.
  • Material
    Main Body: Magnet

Product Description

[Features]
· Firmly catches screws without dropping them due to the heavy duty magnet.

Specifications of NO.409

  • Tip standards
    Other
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Details Type
    I.D.×O.D.: 7.3×15.5 mm
  • JAN Code
    4962485094348
  • Features
    L type adapter and magnetic catch for ultra short bit.
  • Material
    Main Body: Magnet
Part Number
NO.409
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

146,181 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1