(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hyper Bit Stepped Double Groove【2 Pieces Per Package】

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • Order Qty :
  • From :
    126,850 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
AHMD-1100W
AHMD-2150W
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Tip size / Phillips (+) JAN Code

126,850 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

9 Day(s) 100 No.1 4962485390020

185,201 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

9 Day(s) 150 No.2 4962485390068

Basic Specifications

  • Tip Type
    Phillips (+)
  • shank diameter(mm)
    6.35
  • Single Product Set Product
    Set Product
  • Bit Quantity
    2
  • Presence of magnet at the blade tip
    Available
  • Whether there is a double-end function
    NA
  • Details Type
    W Groove Type
  • Shaft Diameter(mm)
    φ4.5
  • Material
    Bit: Chrome/Molybdenum/Vanadium Steel

Product Description

[Features]
· W groove type, processed with rust-resistant electroless nickel plating.

Part Number
AHMD-1100W
AHMD-2150W
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Tip size / Phillips (+) JAN Code

126,850 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

9 Day(s) 100 No.1 4962485390020

185,201 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

9 Day(s) 150 No.2 4962485390068

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1