(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Rubber Grip Nippers

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of NO.285

  • Product Category
    Nippers
  • Nipper Type
    Nippers
  • With or without Spring
    Available
  • Steel Wire Cutting Performance(φ/mm)
    Tip blade: 0.8 or less, Side blade: 1.2 or less
  • Copper Wire Cutting Performance(φ/mm)
    Tip blade: 1.2 or less, Side blade: 1.2 or less
  • With/without tip claw replacement function
    NA
  • JAN Code
    4962485095123
  • Material
    SUS420J2
Part Number
NO.285
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

346,078 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· It is suitable for cutting silk gut, thin stainless steel wire, aluminum wire, copper wire, etc.

Specifications of NO.285

  • Product Category
    Nippers
  • Nipper Type
    Nippers
  • With or without Spring
    Available
  • Steel Wire Cutting Performance(φ/mm)
    Tip blade: 0.8 or less, Side blade: 1.2 or less
  • Copper Wire Cutting Performance(φ/mm)
    Tip blade: 1.2 or less, Side blade: 1.2 or less
  • With/without tip claw replacement function
    NA
  • JAN Code
    4962485095123
  • Material
    SUS420J2
Part Number
NO.285
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

346,078 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1