(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Twin-Lens Safety Glasses TSG-9160

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    273,243 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TSG-9160B
TSG-9160BK
TSG-9160R
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frame color Temple color JAN Code Trusco Code Amount Of Content

291,628 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Blue Blue 4989999323658 488-9924 1 pc.

273,243 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Black Black 4989999323634 488-9932 1 pc.

273,243 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Red Red 4989999323641 488-9941 1 pc.

Basic Specifications

  • Shape
    Two-Lens Glasses
  • Anti-fog
    Available
  • Scratch prevention
    Available
  • Standard
    ANSI
  • Lens color
    Clear
  • Lens Thickness(mm)
    2.4
  • Compatible Model
    Available
  • Angle Adjustment
    Available
  • Nose Pad
    Available
  • Tool adjustment
    Available
  • Lens Material
    Polycarbonate
  • Frame Material
    Polycarbonate
  • Specifications
    ANSI Standard Compliant (Z87.1)
  • Mass(g)
    28
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
· Comes with 4 functions: earpiece length and angle adjustment, a nose pad and a cushion bar so they can fit nicely onto various types of faces, guaranteeing safety and providing comfort.
· Adopts a lens of UV-cut (99.9%) specification.

Part Number
TSG-9160B
TSG-9160BK
TSG-9160R
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frame color Temple color JAN Code Trusco Code Amount Of Content

291,628 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Blue Blue 4989999323658 488-9924 1 pc.

273,243 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Black Black 4989999323634 488-9932 1 pc.

273,243 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Red Red 4989999323641 488-9941 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1