(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
· Hook for measuring dark current in automobiles.
· Connect this to a 766 test rod for use.
Product Type | Other Accessory | Details Type | Hook | Measuring Range | Maximum Current: 1 A, Maximum Voltage: 50 V |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Model | · Compatible with use of 100-40 lead wire and 766 test bar. SK-2500/6161/6163/6166/4033/4035/7682/7720/7722/7716/7718/7615/7625/KT-2011/2009/2021/KU-2608/2600/2602/1188/KF-32/20 | Pin Mouth Diameter(mm) | φ0.9 | Features | Hook for measuring dark current in automobiles. Use connected to 766 test rod. |