(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Spray Container, Cap Bottle With Finger Spray

Spray Container, Cap Bottle With Finger Spray

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    96,170 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TFSB-50
TFSB-100
TFSB-150
TFSB-200
TFSB-250
TFSB-300
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity details
(ml)
Height
(mm)
Outer Diameter
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

96,170 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 50 87 32 4989999342772 484-6109 17 1 pc.

98,818 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 100 119 40 4989999342789 484-6052 23 1 pc.

103,131 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 150 129 45 4989999342796 484-6061 26 1 pc.

105,561 VND

10 Piece(s) Same day 200 141 50 4989999342802 484-6079 30 1 pc.

99,045 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 250 167 49 4989999342819 484-6087 34 1 pc.

110,713 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 300 157 56 4989999342826 484-6095 37 1 pc.

Basic Specifications

  • Capacity(ml)
    ~499
  • Material
    Polyethylene (PE)
  • Specifications
    Finger Spray Cap Type
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

A highly versatile narrow-mouthed PE container.
Liquids containing hypochlorous acid cannot be used.

Part Number
TFSB-50
TFSB-100
TFSB-150
TFSB-200
TFSB-250
TFSB-300
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity details
(ml)
Height
(mm)
Outer Diameter
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

96,170 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 50 87 32 4989999342772 484-6109 17 1 pc.

98,818 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 100 119 40 4989999342789 484-6052 23 1 pc.

103,131 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 150 129 45 4989999342796 484-6061 26 1 pc.

105,561 VND

10 Piece(s) Same day 200 141 50 4989999342802 484-6079 30 1 pc.

99,045 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 250 167 49 4989999342819 484-6087 34 1 pc.

110,713 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 300 157 56 4989999342826 484-6095 37 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1