(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Dolly, Anti-Static Plastic Flat Trolley, Grand Cart

Dolly, Anti-Static Plastic Flat Trolley, Grand Cart

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    6,341,918 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TP-E715
TP-E815
TP-E915
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Uniform Load
(kg)
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Caster Diameter
(mm)
Compatible Stopper Trusco Code Mass
(g)
Internal Capacity

6,341,918 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 200 718 468 170 100 TP-700FB 489-3468 8700(8.7kg) 1 unit

9,299,942 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 300 800 535 223 130 TP-800FB 489-3506 13800(13.8kg) 1 unit

10,970,452 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 400 900 605 233 130 TP-900FB 489-3549 16400(16.4kg) 1 unit

Basic Specifications

  • Product Type
    Dolly
  • Main Body Material
    Plastic
  • Anti-static countermeasures
    Available
  • Main body: option
    Main Body
  • Specifications
    Finished Product - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs Each
  • Load Platform
    Antistatic PP Resin
  • Caster Bracket Material
    Steel
  • Wheel Material
    Antistatic Urethane
  • Internal Capacity
    1 unit

Product Description

[Features]
· The surface resistance value of 1011 Ω to 1012 Ω and flat hand truck surface make it ideal for transporting large electronic devices where static electricity should be avoided.

Part Number
TP-E715
TP-E815
TP-E915
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Uniform Load
(kg)
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Caster Diameter
(mm)
Compatible Stopper Trusco Code Mass
(g)
Internal Capacity

6,341,918 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 200 718 468 170 100 TP-700FB 489-3468 8700(8.7kg) 1 unit

9,299,942 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 300 800 535 223 130 TP-800FB 489-3506 13800(13.8kg) 1 unit

10,970,452 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 400 900 605 233 130 TP-900FB 489-3549 16400(16.4kg) 1 unit

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1