(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Dolly, Plastic Flat Trolley, Grand Cart (4-wheel Swivel Type)

Dolly, Plastic Flat Trolley, Grand Cart (4-wheel Swivel Type)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    3,417,019 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • My Components
  • Similar Products
  • Product Details
Part Number
TP-715J
TP-815J
TP-915J
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Uniform Load
(kg)
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Caster Diameter
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Internal Capacity

3,417,019 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 200 718 468 170 100 4989999412604 489-3034 7100(7.1kg) 1 unit

5,272,645 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 300 800 535 220 125 4989999412703 489-3166 11400(11.4kg) 1 unit

6,037,559 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 400 900 605 230 125 4989999412802 489-3301 13400(13.4kg) 1 unit

Basic Specifications

  • Product Type
    Dolly
  • Main Body Material
    Plastic
  • Main body: option
    Main Body
  • Color
    Green
  • Specifications
    Finished Product - Swivel Caster x 4 pcs
  • Load Platform
    Recycled Polypropylene (PP) 100% Recycled Material
  • Caster Bracket Material
    Steel
  • Wheel Material
    Rubber
  • Internal Capacity
    1 unit

Product Description

Flat hand truck with 4 swivel wheels that enable excellent maneuverability.
[Features]
· Durable resin dolly with a robust rib structure.
· It uses environmentally friendly recycled polypropylene resin.
· Transportation of goods larger than the top board size is possible.
[Applications]
· Ideal for cargo transport in factories and logistics services.

Part Number
TP-715J
TP-815J
TP-915J
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Uniform Load
(kg)
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Caster Diameter
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Internal Capacity

3,417,019 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 200 718 468 170 100 4989999412604 489-3034 7100(7.1kg) 1 unit

5,272,645 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 300 800 535 220 125 4989999412703 489-3166 11400(11.4kg) 1 unit

6,037,559 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 400 900 605 230 125 4989999412802 489-3301 13400(13.4kg) 1 unit

Loading...Tải…

Close

Comparison list