(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
TP-X705S |
TP-X805S |
TP-X905S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Uniform Load (kg) |
Length (mm) |
Width (mm) |
Height (mm) |
Handle Height (mm) |
Caster Diameter (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,478,845 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 200 | 718 | 468 | 183 | 935 | 100 | 489-3654 | 18700(18.7kg) | 1 unit | ||
16,304,229 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 300 | 800 | 535 | 220 | 985 | 125 | 489-3743 | 24600(24.6kg) | 1 unit | ||
- |
1 Piece(s) | Quote | 400 | 900 | 605 | 230 | 1010 | 125 | 489-3841 | 31000(31.0kg) | 1 unit |
[Features]
· Adopts resin low-noise casters as a quiet trolley which suppresses traveling noise.
· For cargo collection and delivery of small loads on a dolly.
[Applications]
· Very convenient for working early in the morning or late at night, as well as in residential areas, offices, shops, etc.
Part Number |
---|
TP-X705S |
TP-X805S |
TP-X905S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Uniform Load (kg) |
Length (mm) |
Width (mm) |
Height (mm) |
Handle Height (mm) |
Caster Diameter (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,478,845 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 200 | 718 | 468 | 183 | 935 | 100 | 489-3654 | 18700(18.7kg) | 1 unit | ||
16,304,229 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 300 | 800 | 535 | 220 | 985 | 125 | 489-3743 | 24600(24.6kg) | 1 unit | ||
- |
1 Piece(s) | Quote | 400 | 900 | 605 | 230 | 1010 | 125 | 489-3841 | 31000(31.0kg) | 1 unit |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.