(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Phoenix Wagon (Noise Suppression Type with Thin Single-Level Drawers/Partitioned)

Phoenix Wagon (Noise Suppression Type with Thin Single-Level Drawers/Partitioned)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    14,162,357 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
PEW-963ZS2-W
PEW-963ZS2-YG
PEW-973ZS2-W
PEW-973ZS2-YG
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

14,162,357 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 600 400 White 488-4426 25000(25.0kg) 1 unit

14,162,357 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 600 400 Young Green 488-4434 25000(25.0kg) 1 unit

16,750,901 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 750 500 White 488-5023 34000(34.0kg) 1 unit

16,750,901 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 750 500 Young Green 488-5031 34000(34.0kg) 1 unit

Basic Specifications

  • Height(mm)
    880
  • Maximum Load(kg/unit)
    150
  • Details Type
    Assembly type
  • Uniform Load Capacity(kg/stage)
    100
  • Post Diameter(mm)
    25.4
  • Number of Steps(Level)
    3
  • Shelf Board Adjustment Pitch(mm)
    25
  • Spill Preventer Height(mm)
    50
  • Uniform Load: Draw-out(kg/stage)
    10
  • Caster
    Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)
  • Main Body Material
    Steel
  • Caster Bracket Material
    Steel
  • Wheel Material
    Elastomer (Noise-Suppression Type)
  • Amount Of Content
    1 unit

Product Description

[Features]
· Has one 48 mm deep drawer that is suitable for storing documents.
· The drawer has a latch function that prevents it from popping out.
· Pipes are adopted as posts for easy assembly and shelf relocations.

Part Number
PEW-963ZS2-W
PEW-963ZS2-YG
PEW-973ZS2-W
PEW-973ZS2-YG
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

14,162,357 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 600 400 White 488-4426 25000(25.0kg) 1 unit

14,162,357 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 600 400 Young Green 488-4434 25000(25.0kg) 1 unit

16,750,901 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 750 500 White 488-5023 34000(34.0kg) 1 unit

16,750,901 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 750 500 Young Green 488-5031 34000(34.0kg) 1 unit

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1