(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Shelf Board for Clean Phoenix Wagon (SUS304)

Shelf Board for Clean Phoenix Wagon (SUS304)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    3,610,158 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CPE3-64T
CPE3-75T
CPE3-96T
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Depth
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

3,610,158 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 600 400 4989999412420 488-0889 3100(3.1kg) 1 pc.

4,485,041 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 750 500 4989999412437 488-0986 4100(4.1kg) 1 pc.

5,491,798 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 900 600 4989999412444 488-1117 5100(5.1kg) 1 pc.

Basic Specifications

  • Height(mm)
    50
  • Other
    Option
  • Material
    Stainless steel (SUS304)
  • Accessory
    Conductive mounting bushing (4 pcs)
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

Shelves for Clean Phoenix Wagon.
[Features]
·Both front and back can be used.
[Applications]
·Can be used to replace or add shelves.

Part Number
CPE3-64T
CPE3-75T
CPE3-96T
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Depth
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

3,610,158 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 600 400 4989999412420 488-0889 3100(3.1kg) 1 pc.

4,485,041 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 750 500 4989999412437 488-0986 4100(4.1kg) 1 pc.

5,491,798 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 900 600 4989999412444 488-1117 5100(5.1kg) 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Materials

●Stainless Steel(SUS304)

Accessories

●Mounting Conductive Bushing(4 pieces)