(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Clean Phoenix Rack (SUS304/Rack Type) Height 492 mm

Clean Phoenix Rack (SUS304/Rack Type) Height 492 mm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    12,374,200 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CPE3-R672
CPE3-R692
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

12,374,200 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 750 500 488-1222 10700(10.7kg) 1 unit

14,388,511 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 900 600 488-1231 12700(12.7kg) 1 unit

Basic Specifications

  • Height(mm)
    492
  • Maximum Load(kg/unit)
    150
  • Details Type
    Assembly type
  • Uniform Load Capacity(kg/stage)
    100
  • Post Diameter(mm)
    25.4
  • Number of Steps(Level)
    2
  • Shelf Board
    Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)
  • Shelf Board Adjustment Pitch(mm)
    25
  • Spill Preventer Height(mm)
    50
  • Material
    Adjuster Screw: Stainless Steel (SUS304), Adjuster Base: Nylon
  • Main Body Material
    Stainless steel (SUS304)
  • Bushing
    Conductive Resin
  • Amount Of Content
    1 unit

Product Description

[Features]
· A rack with a stainless steel adjuster.

Part Number
CPE3-R672
CPE3-R692
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

12,374,200 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 750 500 488-1222 10700(10.7kg) 1 unit

14,388,511 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 900 600 488-1231 12700(12.7kg) 1 unit

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1