(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Angle Type Casters (Nylon Wheels) Flexible (With Stoppers)

Angle Type Casters (Nylon Wheels) Flexible (With Stoppers)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    134,633 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TYSA-50NS
TYSA-65NS
TYSA-75NS
TYSA-100NS
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Allowable Load
(kgf)
Trusco Code JAN Code Mass Wheel Diameter D
(mm)
Wheel Width
(mm)
Mounting Height H
(mm)
内容量

134,633 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 40.8 (Allowable Load 40 daN) 447-3515 4989999277425 185g 50 21 65 1 pc.

299,803 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 61.2 (Allowable Load 60 daN) 447-3523 4989999277432 470g 65 25 88 1 pc.

313,824 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 61.2 (Allowable Load 60 daN) 447-3531 4989999277449 465g 75 25 96 1 pc.

540,233 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 91.8 (Allowable Load 90 daN) 447-3540 4989999277456 850g 100 32 132 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Lightweight Type Option
  • Other
    Option
  • Details Type
    Angle Type / Universal Type (With Stopper)
  • Metal fittings
    Steel
  • Wheel
    Nylon
  • The treatment of Metal fittings surface
    Trivalent Bright Chromate Finish
  • 内容量
    1 pc.

Product Description

[Features]
· Can be easily attached to the frame.
[Applications]
· Angle type
· Freely formula
· For transporting light load equipment or angle-type shelves.

Part Number
TYSA-50NS
TYSA-65NS
TYSA-75NS
TYSA-100NS
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Allowable Load
(kgf)
Trusco Code JAN Code Mass Wheel Diameter D
(mm)
Wheel Width
(mm)
Mounting Height H
(mm)
内容量

134,633 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 40.8 (Allowable Load 40 daN) 447-3515 4989999277425 185g 50 21 65 1 pc.

299,803 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 61.2 (Allowable Load 60 daN) 447-3523 4989999277432 470g 65 25 88 1 pc.

313,824 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 61.2 (Allowable Load 60 daN) 447-3531 4989999277449 465g 75 25 96 1 pc.

540,233 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 91.8 (Allowable Load 90 daN) 447-3540 4989999277456 850g 100 32 132 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1