(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
TYSA-50N |
TYSA-65N |
TYSA-75N |
TYSA-100N |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Allowable Load (kgf) |
Trusco Code | JAN Code | Mass | Wheel Diameter D (mm) |
Wheel Width (mm) |
Mounting Height H (mm) |
内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110,830 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 40.8 (Allowable Load 40 daN) | 447-3477 | 4989999277388 | 135g | 50 | 21 | 65 | 1 pc. | ||
267,881 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 61.2 (Allowable Load 60 daN) | 447-3485 | 4989999277395 | 415g | 65 | 25 | 88 | 1 pc. | ||
268,741 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 61.2 (Allowable Load 60 daN) | 447-3493 | 4989999277401 | 420g | 75 | 25 | 96 | 1 pc. | ||
407,863 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 91.8 (Allowable Load 90 daN) | 447-3507 | 4989999277418 | 740g | 100 | 32 | 132 | 1 pc. |
[Features]
· Can be easily attached to the frame.
[Applications]
· Angle type
· Freely formula
· For transporting light load equipment or angle-type shelves.
Part Number |
---|
TYSA-50N |
TYSA-65N |
TYSA-75N |
TYSA-100N |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Allowable Load (kgf) |
Trusco Code | JAN Code | Mass | Wheel Diameter D (mm) |
Wheel Width (mm) |
Mounting Height H (mm) |
内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110,830 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 40.8 (Allowable Load 40 daN) | 447-3477 | 4989999277388 | 135g | 50 | 21 | 65 | 1 pc. | ||
267,881 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 61.2 (Allowable Load 60 daN) | 447-3485 | 4989999277395 | 415g | 65 | 25 | 88 | 1 pc. | ||
268,741 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 61.2 (Allowable Load 60 daN) | 447-3493 | 4989999277401 | 420g | 75 | 25 | 96 | 1 pc. | ||
407,863 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 91.8 (Allowable Load 90 daN) | 447-3507 | 4989999277418 | 740g | 100 | 32 | 132 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.