(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
M1.5 Type Light-Medium Weight Shelf Beam Skirting

M1.5 Type Light-Medium Weight Shelf Beam Skirting

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    444,023 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
M1.5-BS3
M1.5-BS4
M1.5-BS5
M1.5-BS6
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Trusco Code JAN Code Mass 内容量

444,023 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 900 488-1648 4989999411348 0.7kg 1 pc.

544,979 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1200 488-1656 4989999411355 1.0kg 1 pc.

644,303 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1500 488-1664 4989999411362 1.2kg 1 pc.

760,071 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1800 488-1672 4989999411379 1.5kg 1 pc.

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· Prevents dropped items such as accessories and so on from rolling under shelves.
· Can be installed simply by inserting it between the lower beam and the shelf.

Part Number
M1.5-BS3
M1.5-BS4
M1.5-BS5
M1.5-BS6
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Trusco Code JAN Code Mass 内容量

444,023 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 900 488-1648 4989999411348 0.7kg 1 pc.

544,979 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1200 488-1656 4989999411355 1.0kg 1 pc.

644,303 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1500 488-1664 4989999411362 1.2kg 1 pc.

760,071 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1800 488-1672 4989999411379 1.5kg 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1