(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
TOS-4 |
TOS-5 |
TOS-6 |
TOS-8 |
TOS-10 |
TOS-12 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Working Load (t) |
Thread Diameter | L (mm) |
B (mm) |
D (mm) |
d (mm) |
W (mm) |
JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
Operating load details (kN) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144,813 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 0.05 | M4 | 20 | 8 | 4 | 8 | 14 | 4989999037494 | 380-3813 | 8 | 0.49 | 1 pc. | ||
163,730 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 0.09 | M5 | 25 | 10 | 5 | 10 | 17 | 4989999037500 | 380-3821 | 17 | 0.88 | 1 pc. | ||
183,261 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 0.17 | M6 | 30 | 12 | 6 | 12 | 21 | 4989999037517 | 380-3830 | 28 | 1.67 | 1 pc. | ||
229,435 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 0.25 | W5/16 | 41 | 16 | 8 | 16 | 28 | 4989999037524 | 380-3848 | 64 | 2.45 | 1 pc. | ||
376,796 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 0.35 | W3/8 | 51 | 20 | 10 | 20 | 35 | 4989999037470 | 380-3791 | 129 | 3.43 | 1 pc. | ||
443,448 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 0.42 | W1/2 | 60 | 24 | 12 | 24 | 42 | 4989999037487 | 380-3805 | 221 | 4.12 | 1 pc. |
[Features]
· It supports thick ropes, etc.
[Applications]
· Used for connecting chains, wires, and ropes, and for jointing terminal metal fittings.
Part Number |
---|
TOS-4 |
TOS-5 |
TOS-6 |
TOS-8 |
TOS-10 |
TOS-12 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Working Load (t) |
Thread Diameter | L (mm) |
B (mm) |
D (mm) |
d (mm) |
W (mm) |
JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
Operating load details (kN) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144,813 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 0.05 | M4 | 20 | 8 | 4 | 8 | 14 | 4989999037494 | 380-3813 | 8 | 0.49 | 1 pc. | ||
163,730 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 0.09 | M5 | 25 | 10 | 5 | 10 | 17 | 4989999037500 | 380-3821 | 17 | 0.88 | 1 pc. | ||
183,261 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 0.17 | M6 | 30 | 12 | 6 | 12 | 21 | 4989999037517 | 380-3830 | 28 | 1.67 | 1 pc. | ||
229,435 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 0.25 | W5/16 | 41 | 16 | 8 | 16 | 28 | 4989999037524 | 380-3848 | 64 | 2.45 | 1 pc. | ||
376,796 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 0.35 | W3/8 | 51 | 20 | 10 | 20 | 35 | 4989999037470 | 380-3791 | 129 | 3.43 | 1 pc. | ||
443,448 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 0.42 | W1/2 | 60 | 24 | 12 | 24 | 42 | 4989999037487 | 380-3805 | 221 | 4.12 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.