(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
TRF-2N |
TRF-4N |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Roller Size (Inch) |
Width (mm) |
Overall Length (mm) |
Mass (g) |
JAN Code | Trusco Code | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145,325 VND |
1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 2 | 50 | 305 | 75 | 4989999352894 | 484-2880 | 1 pc. | ||
152,596 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4 | 82 | 400 | 80 | 4989999352900 | 484-2898 | 1 pc. |
[Features]
· Small roller for business use using a narrow core.
· Ideal for painting narrow spaces such as internal angles and behind drainpipes. The handle has a strong shaft, and can paint when bent.
[Applications]
· Dedicated mini small roller handle.
Part Number |
---|
TRF-2N |
TRF-4N |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Roller Size (Inch) |
Width (mm) |
Overall Length (mm) |
Mass (g) |
JAN Code | Trusco Code | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145,325 VND |
1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | 2 | 50 | 305 | 75 | 4989999352894 | 484-2880 | 1 pc. | ||
152,596 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4 | 82 | 400 | 80 | 4989999352900 | 484-2898 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.