(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
TASG-4320 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
9,383,523 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1 unit |
Connectable grating specification aluminum step with groove processing that can be used by connecting.
[Features]
・ Grating specifications.
・ Aluminum steps suitable for floors on assembly work lines, such as in water areas.
・ Finished product.
・ Maximum operating weight: 100 kg.
・ Material: Aluminum alloy.
・ Number of steps: 1。
・ Country of manufacture: Japan.
[Application]
・ Ideal for the floor of assembly work lines.
・ Ideal for use in food, pharmaceutical factories, etc.
Part Number |
---|
TASG-4320 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
9,383,523 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1 unit |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.