(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Analog Multi Tester (Mini Tester) KF-1

Analog Multi Tester (Mini Tester) KF-1

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      880,910VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This tester can be used to measure a wide range of voltage and current at work sites such as electrical installation work and electrical system testing.

 
Part Number
KF-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

880,910 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Analog Tester DC Voltage(V) 10V/50V/250V/500V Alternating Current Voltage(V) 50V/250V/500V
Direct Current Voltage(A) 50A/250mA Resistance(Ω) ×1kΩ(0Ω~1MΩ) Width(mm) 60
Depth(mm) 30 Height(mm) 90 Details Type Multi Tester
Accessory 100-36 test lead, with battery (1.5 V/R6P) x1, and spare fuse F11 (0.25 A./250 V) x 1 Mass(g) 95 Power Supply 1.5 V R6P AA Battery 1 pc