(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A clip used when measuring voltage or current with a tester at work sites such as electrical installation work or electrical system testing. The tip is hooked to fix the object to be measured can be fixed.
Product Type | Other Accessory | Details Type | Clip | Applicable Model | KT-2011/2009/2021/KU-2608/2600/2602/1188/SK-2500/6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7708/7615/7625/KF-32/20 |
---|---|---|---|---|---|
Notes | * Use requires a 100-40 lead wire. |