(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hydraulic precision vise

Hydraulic precision vise
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      82,124,481VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A hydraulic precision vise for ultra-precision finishing.
· Can be utilized for a wide range of grinding, cutting, and drilling.
· The round object machining V-groove (G) is attached to the crosswise direction of the mobile jaw.
· Sub-zero treatment minimizes aging deterioration.

 
Part Number
SHPV165
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

82,124,481 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Clamp Range(mm) 165 Width(mm) 125 Details Type Hydraulic precision vise
Mass(kg) 18 Material SKS3 Hardness HRC60
Parallelism Within 0.002/100 mm Perpendicularity Within 0.005/100 mm Tightening Force(kN) 15

Please check the type/dimensions/specifications of the part SHPV165 in the Hydraulic precision vise series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SHPV165 trong chuỗi Hydraulic precision vise.